Product BL20-2RFID-S
BL20 elektronische module
2 RFID-kanalen (HF/UHF)
Bestelnummer: 6827306- onafhankelijk van de gebruikte veldbus en van de gekozen aansluittechniek
- Voor de integratie in PLC-systemen is geen speciale software (functiemodule) vereist.
- 8 byte nuttige data per schrijf-/leescyclus
- LED's voor de weergave van status en diagnose
- elektronica via optokoppelmodule galvanisch gescheiden van het veldniveau
- Aansluiting van twee BL Ident schrijf-/leeskoppen (HF of UHF)
- Gemengde werking van HF- en UHF-schrijf-/leeskoppen
- Transmissiesnelheid: 115,2 Kbit/s
- Kabellengte: max. 50 m

Algemene gegevens
| EAN | 4047101210637 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250307 -/- technologiemodule (gedecentraliseerde periferie) |
| Goederencode | 85389091890 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 38 g |
Technische gegevens
| Signaaltype | RFID |
| Aansluittechniek signaal | Screw terminal, Cage clamp terminal |
| Apparaattype | I/O-module |
| Omgevingstemperatuur | 0…+55 °C |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Certificaten | cULus |
Data Sheets
Algemene catalogus
CAD-bestand
Certificaat
| FM07 ATEX 0040X | 739 KB |
| IECEx FME 07.0004X | 251 KB |
| FM Class 1 Div. 2 US | 178 KB |
| FM Class 1 Div. 2 Canada | 179 KB |
| EU-conformiteitsverklaring | 136 KB |
Configuratiesoftware
Handboek
Productoverzicht
| Modulaire I/O-systemen en compacte I/O-modules in IP20 en IP67 | 1627 KB |
| Producten en oplossingen voor efficiënte automatisering | 2139 KB |
Projecteringshandboek
Verklaring fabrikant
Montagetoebehoren
|
ZBW5-2BETÄTIGUNGSWERKZEUG
trekveerbedieningswerktuig |
6827129 |