Product VBRS4.4-2RKC4T-1/1/TEL
2-weg splitter
Y-verdeler met kabel, connector M12 × 1 - 2x contraconnector M12 × 1
Bestelnummer: 6628199- Mantelmateriaal: PVC
- Mantelkleur: zwart
- Chemicaliën- en oliebestendig
- Onontvlambaar
- Bestand tegen zuren en logen
- Microben- en hydrolysebestendig
- LABS-vrij
- RoHS-conform
- Beschermingsklasse IP67
- 4/3-polig
- Kabellengte: 1,0 / 1,0 meter

Algemene gegevens
EAN | 4047101352009 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250316 -/- passieve sensor-/actuatorverdeler |
Goederencode | 85444290900 |
Land van herkomst | CN |
Gewicht | 115 g |
Technische gegevens
Toepassing | Signaal |
Uitvoering | Y-verdeler met kabel |
Connector A | Connector, M12 × 1, Recht |
Connector B | 2 x contraconnector, M12 × 1, Recht |
Number of Drops/Branches | 2 |
Nominale spanning | 250 V |
Kabellengte | 1.0 m |
Kabelmantel | PVC, Zwart |
Data Sheets
Algemene catalogus
CAD-bestand
Certificaat/Verklaring
Productoverzicht
Montagetoebehoren
![]() |
TORQUE-WRENCH-SET-AS
draaimomentsleutelset; greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm, instelwerktuig draaimoment, gaffelsleutel voor M8 (SW9), gaffelsleutel voor M12 (SW14) |
6936170 |
![]() |
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL
markeringsplaatjes voor TEL- en TXL-leidingen, lengte plaatje: 18 mm, hoogte plaatje: 4 mm, materiaal: polycarbonaat (PC), kleur: wit, halogeenvrij en vlamwerend |
6936206 |