Product  PKG3S-2/TXL

Actuator- en sensorkabel / PUR

Aansluitkabel

Bestelnummer: 6627342
    • Ø8mm-contraconnector, recht, 3-polig, vergrendelbaar
    • mantelmateriaal: PUR
    • mantelkleur: zwart
    • bruikbaar voor sleepleidingen
    • lasvonkenbestendig
    • chemicaliën-, UV- en oliebestendig
    • onontvlambaar
    • halogeen-, siliconen-, PVC- en LABS-vrij
    • bijzonder slijtvast
    • RoHS-conform
    • beschermingsgraad IP67
    • kabellengte: 2,0 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101284577
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- aansluitkabel sensor-actuator
Goederencode 85444290900
Land van herkomst CN
Gewicht 57  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal
Uitvoering Connection Cable
Connector A Contraconnector, Ø 8 mm, Recht
Aantal polen 3
Greep Kunststof, TPU, Zwart
Stroombelastbaarheid 4 A
Kabeldiameter Ø  4.1 mm
Kabellengte 2.0 m
Kabelmantel PUR, Zwart
Aantal geleiders 3
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere eigenschappen Geschikt voor sleepkettingen

Montagetoebehoren

6936206
6905402
6901012
6902710
6902810
100002292

Aansluittoebehoren

100048170

Select Country

Turck worldwide

to top