Product BL20-E-GW-RS-MB/ET
Interface voor Modbus RTU / ASCII
Met uitgebreid temperatuurbereik
Bestelnummer: 6827381- DIP-schakelaar voor de instelling van het deelnemer-adres
- beschermingsgraad IP20
- 2 x eindbeugel BL20-WEW-35/2-SW
- 1 x afsluitplaat BL20-ABPL
- LED's voor de weergave van voedingsspanning, gemeenschappelijke en busfouten
- gateway tussen het BL20-systeem en Modbus RTU / ASCII
- RS485 of RS232, configureerbaar
- 9,6 kBit/s … 115,2 kBit/s
- Push-in-klemmen
- uitgebreid temperatuurbereik: -25…+60°C
- printplaat met conforme bekleding

Algemene gegevens
| EAN | 4047101282283 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- communicatie-interface, actief |
| Goederencode | 85176200000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 149 g |
Technische gegevens
| Netwerkprotocol | Modbus RTU |
| Apparaattype | Gateway |
| Transmissiesnelheid veldbus | 9.6 Kbit/s…115.2 Kbit/s |
| Aansluittechniek veldbus | Push-in-klemmen |
| Omgevingstemperatuur | -25…+60 °C |
| Beschermingsgraad | IP20 |
Data Sheets
Algemene catalogus
Certificaat
| FM07 ATEX 0040X | 739 KB |
| IECEx FME 07.0004X | 251 KB |
| FM Class 1 Div. 2 US | 178 KB |
| FM Class 1 Div. 2 Canada | 179 KB |
| EU-conformiteitsverklaring | 136 KB |
Firmware
Handboek
Productoverzicht
| Modulaire I/O-systemen en compacte I/O-modules in IP20 en IP67 | 1559 KB |
| Producten en oplossingen voor efficiënte automatisering | 2173 KB |
Verklaring fabrikant
Aansluittoebehoren
|
MINI USB 2.0 CABLE 1.5M
USB-2.0-servicekabel voor gateways met USB-interface - A-connector op mini-A-connector |
6827388 |
|
USB 2.0 EXTENSION 5M
USB-2.0-verlengkabel, 5 meter - A-connector op A-contraconnector |
6827389 |
|
USB 2.0 EXTENSION ACTIVE 5M
USB-2.0-verlengkabel, 5 meter, actief, met geïntegreerde repeater - A-connector op A-contraconnector |
6827390 |
|
BS3511/KLBUE4-31.5
afschermaansluitklem en trekontlasting voor buskabel |
6827342 |