Product  GDP-IS/FW2.3

I/O-systeem excom

PROFIBUS-DP interface

Bestelnummer: 6884275
    • Intrinsiek veilige gateway voor PROFIBUS-DPV1
    • Koppeling van excom-station op PROFIBUS
    • Baudrate max. 1,5 Mbit/s
    • PROFIBUS-interface volgens de PROFIBUS-gebruikersorganisatie (PNO) met RS485 IS-Layer
#

Algemene gegevens

EAN 4047101350036
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250312 -/- communicatie-interface, actief
Goederencode 85389099990
Land van herkomst DE
Gewicht 132  g

Technische gegevens

Netwerkprotocol PROFIBUS-DP
Aansluittechniek signaal Screw terminal, Cage clamp terminal
Apparaattype Gateway
Transmissiesnelheid veldbus 9.6 Kbit/s…1.5 Mbit/s
Omgevingstemperatuur -20…+70 °C
Beschermingsgraad IP20
Certificaten ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, KOSHA, EAC ex, DNV GL, BV, LR, KR, KCC, UKCA, CE

Aansluittoebehoren

6890944

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top