Product  RKC4T-2/TXL1001

actuator- en sensorkabel bestand tegen lasspatten

Aansluitkabel

Bestelnummer: 6630249
    • M12-contraconnector, recht, 3-polig
    • Mantelmateriaal: PUR met aramidevezels ommanteld
    • Mantelkleur: geel
    • Lasvonkenbestendig
    • Onontvlambaar
    • Bestand tegen chemicaliën, UV-straling en olie
    • Halogeen-, siliconen-, PVC- en LABS-vrij
    • Beschermingsklasse: IP67, IP69K
    • Beschermende mantel: aramidevezels
      • Trekvastheid: 2923 MPa
      • Breukvastheid: 333 N
      • Breukrek: 3,6 %
      • temperatuurpieken: tot 200 °C
    • kabellengte: 2,0 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101365559
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- aansluitkabel sensor-actuator
Goederencode 85444290900
Land van herkomst CN
Gewicht 71  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal
Uitvoering Connection Cable
Connector A Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen 3
Greep Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn, Vernikkeld
Nominale spanning 250 V
Stroombelastbaarheid 4 A
Kabeldiameter Ø  4.9 mm
Kabellengte 2.0 m
Kabelmantel PUR, Geel
Aantal geleiders 3
Beschermingsgraad IP67, IP69K
Bijzondere eigenschappen Lasvonkenbestendig

Montagetoebehoren

6936170
6905406
6905400
69010
69011

Aansluittoebehoren

100048170

Select Country

Turck worldwide

to top