Product TX-LTE-WLAN
TX HMI / PLC-serie
Plug-in module
LTE- en WiFi-modem (4G & WiFi)
Bestelnummer: 100025179- Plug-in-uitbreidingsmodule voor gebruik met HMI-/PLC-apparaten van de TX700- en TX800-productserie
- Ondersteunt mobiele netwerken LTE (FDD/TDD), GSM (GPRS/EDGE) en UMTS (DC-HSDPA/HSUPA/WCDMA)
- WiFi-functionaliteit conform IEEE 802.11a/b/g
- Positiebepaling via GNSS
- 2 digitale ingangen/2 digitale uitgangen
- 4 ledindicatoren (modulestatus en netwerkstatus)
- Micro-SIM-slot
- Met plug-in-uitbreidingssleuf

Algemene gegevens
| EAN | 4047101533842 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250307 -/- technologiemodule (gedecentraliseerde periferie) |
| Goederencode | 85389091890 |
| Land van herkomst | IT |
| Gewicht | 205 g |
Technische gegevens
| Productfamilie | TX700, TX800 |
| Beschermingsgraad | IP20 |
Data Sheets
Certificaat/Verklaring
Handboek
Productcatalogus
Functietoebehoren
|
Antenna-WiFi-Short-01
Antenne voor montage op het apparaat |
100029650 |
|
Antenna-WiFi-Wall-3m-01
Antenne voor wandmontage |
100029652 |
|
Antenna-WiFi-Adhesive-3m-01
Antenne voor kleefmontage |
100029653 |
|
Antenna-WiFi-Cabinet-3m-01
Antenne voor montage op schakelkast |
100029654 |
|
Antenna-LTE-Short-01
Antenne voor montage op het apparaat |
100029655 |
|
Antenna-LTE-Adhesive-3m-01
Antenne voor kleefmontage |
100029657 |
|
ANTENNA-LTE-CABINET-3M-01
Antenne voor montage op schakelkast |
100029658 |
|
Antenna-LTE-Wall-3m-01
Antenne voor wandmontage |
100029656 |