Product  BI4U-M12E-VP6X

Inductieve sensor

Met verhoogde schakelafstand

Bestelnummer: 100000619
    • M12 x 1 schroefdraad
    • lange uitvoering
    • messing verchroomd
    • Factor 1 voor alle metalen
    • Beschermingsklasse IP68
    • Magneetveldvast
    • Hoge schakelafstand
    • Overbondige inbouw mogelijk
    • DC 4-draads, 10...30 VDC
    • wisselcontact, PNP-uitgang
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101440874
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 117  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M12 x 1
Nominale schakelafstand 4 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie Wisselcontact, PNP
Schakelfrequentie 3.0 kHz
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing metaal, CuZn, verchroomd
Omgevingstemperatuur -30…+85 °C
Beschermingsgraad IP68
Bijzondere kenmerken uprox+, Factor 1, Magneetveldvast

Montagetoebehoren

6905309
6945101
6947212
6945003
6901321

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top