Product  PN-M12

Toebehoren

Schokbestendige moer

Bestelnummer: 6905309
    • Schokbestendige moer voor bondige sensoren van de uprox+ familie
    • Voor de volgende M12 × 1 schroefdraadsensoren:
    • BI4U-M12(E)-…
    • BI4U-MT12(E)-…
    • BI4U-EM12(WD)…
    • Roestvast staal A2 1.4305 (AISI 303)
#

Algemene gegevens

EAN 4047101246544
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 73181699900
Land van herkomst DE
Gewicht 8  g

Technische gegevens

Type toebehoren Beschermmoer
Voor gebruik met Cilindrische sensoren
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4305 (AISI 303)

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top