Product NI4-M12-IOLU69X2-H1141
Inductieve sensor
met analoge uitgang en IO-Link communicatie
Bestelnummer: 100001076- Schroefdraad, M12 × 1
- Messing, verchroomd
- Configuratie en communicatie via IO-Link v1.1 of via standaard I/O
- Instelbare afstandswaarde in 12-bit IO-Link procesgegevens
- Schakelpunt configureerbaar via twee teachpunten
- Schakeluitgang vrij configureerbaar
- Identificatie via 32 byte geheugen
- Temperatuurbewaking met instelbare grenzen
- 4-draads, 15…30 VDC
- analoge uitgang, 0…10 V (2…10 V parametreerbaar)
- connector, M12 x 1

Algemene gegevens
EAN | 4047101447354 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270802 -/- inductieve afstandssensor |
Goederencode | 85365019000 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 33 g |
Technische gegevens
Bouwvorm | schroefdraad |
Bouwgrootte | M12 x 1 |
Meetbereik | 0.4…4 mm |
Inbouwvoorwaarden | Niet-bondig |
Bedrijfsspanning | 15…30 VDC |
Uitgangsfunctie | PNP/NPN, analoge uitgang |
Spanningsuitgang | 0…10 V |
Communicatieprotocol | IO-Link |
Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
Materiaal behuizing | metaal, CuZn, verchroomd |
Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
Handboek
Handleiding
Productflyer
Verklaring fabrikant IO-Link
Montagetoebehoren
![]() |
QM-12
Snelmontagebeugel met vaste aanslag; materiaal: messing verchroomd. Externe schroefdraad M16 × 1. Opgelet: De schakelafstand van de naderingsschakelaars kan door het gebruik van snelmontagebeugels veranderen |
6945101 |
![]() |
BST-12B
Bevestigingsklem voor sensoren met schroefdraad, met vaste aanslag; materiaal: PA6 |
6947212 |
![]() |
MW12
Bevestigingsbeugel voor sensoren met schroefdraad; materiaal: roestvast staal A2 1.4301 (AISI 304) |
6945003 |
![]() |
BSS-12
Bevestigingsklem voor sensoren met gladde buis of schroefdraad; materiaal: Polypropyleen |
6901321 |
Aansluittoebehoren
![]() |
RKC4.4T-2/TXL1001
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, materiaal van beschermmantel: aramidevezels, geel; temperatuurpiek: 200 °C |
6628825 |
Functietoebehoren
![]() |
IM43-13-SR
Grenswaardensignaalgever; eenkanalig; ingang 0/4...20mA of 0/2...10V; voeding van een tweedraads- of driedraadstransmitter/sensor; grenswaardeninstelling via Teach-drukknop; drie relaisuitgangen met telkens een N.O.; afneembare klemmenblokken; 27 mm breedte; universele bedrijfsspanning 20...250VUC; zie catalogus Interfacetechniek voor meer grenswaardensignaalgevers |
7540041 |
![]() |
USB-2-IOL-0002
IO-Link master met geïntegreerde USB-interface |
6825482 |