Product RKP56PLB-2-RSP56PLB/TXG
Voedingskabel - M12-voeding
Verlengkabel
Bestelnummer: 100003327- M12 Powerleiding L-gecodeerd, contraconnector, recht, 5-polig (4+FE)
- M12-connector, L-gecodeerd, recht, 5-polig (4+PE)
- Mantelmateriaal: PUR
- Mantelkleur: grijs
- Zeer goede bestendigheid tegen oliën, koelvloeistof, smeermiddelen en emulsies
- Geschikt voor gebruik in sleepleidingen
- Vibratie- en stootvast
- Onontvlambaar
- Halogeenvrij
- RoHS-conform
- UL-certificaat
- Beschermingsklasse: IP65, IP67, IP69K
- kabellengte: 2,0 meter

Algemene gegevens
| EAN | 4047101478631 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230209 -/- stroomvoeding, spannings- |
| Goederencode | 85444290900 |
| Land van herkomst | CZ |
| Gewicht | 277 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Voeding |
| Uitvoering | Extension Cable |
| Connector A | Contraconnector, M12 × 1, Recht, L-gecodeerd |
| Aantal polen | 4+FE |
| Greep | Kunststof, TPE, Zwart |
| Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld |
| Connector B | Connector, M12 × 1, Recht, L-gecodeerd |
| Aantal polen | 4+FE |
| Greep | Kunststof, TPE, Zwart |
| Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld |
| Stroombelastbaarheid | 16 A |
| Kabeldiameter | Ø 8 mm |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Kabelmantel | PUR, Grijs |
| Aantal geleiders | 5 |
| Beschermingsgraad | IP65, IP67, IP69K |
| Bijzondere eigenschappen | Geschikt voor sleepkettingen |
| Certificaten | cULus |
Data Sheets
CAD-bestand
Certificaat/Verklaring
Aansluittoebehoren
|
LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
Pvc etikethouder voor identificatie van verlengkabels (TEL-/TXL-productserie); voor kabeldiameters: min. 5 mm; afmetingen 4 × 18 mm; leveringseenheid: 50 stuks per pakket |
100048170 |
|
VH2-M12L-M5-2F5
h-verdeler (kleine h), M12-Power, L-gecodeerd, 4-pins + FE |
100028587 |
|
VH3-M12L-M5-3F5
H-verdeler (grote H), M12-Power, L-gecodeerd, 4-pins + FE |
100028591 |
|
VT2-M12L-M5-2F5
T-verdeler, M12-Power, L-gecodeerd, 4-pins + FE |
100028579 |