Product  TN-Q40-IOL2-H1141

HF lees-/schrijfkop

IO-link

Bestelnummer: 100012163
    • Rechthoekig, hoogte 40 mm
    • Het actieve oppervlak (geel) kan zonder gereedschap (snelspansluiting) in vijf verschillende richtingen worden gepositioneerd
    • Kunststof, PBT-GF30-V0
    • Proceswaarde in 32-byte IO-link-telegram
    • Gebruik in SIO-modus mogelijk
    • Uitvoer van RSSI-waarde
    • Alarmuitgangen, instelbaar (bijv. voor RSSI-drempel)
    • Wachtwoord-functie voor toegang tot de gegevensdrager (voor het activeren van de wachtwoordfunctie moet aparte hardware worden gebruikt)
    • Bedrijfsurenteller
    • Connector, M12 × 1, 4‐polig
#

Algemene gegevens

EAN 4047101514209
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- identificatie RFID
Goederencode 84719000000
Land van herkomst LK
Gewicht 114  g

Technische gegevens

Technologie HF RFID
Radio- en protocolnormen ISO 15693, NFC Typ 5
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 66 x 40 x 40 mm, Q40
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Netwerkprotocol IO-Link
Materiaal behuizing Kunststof, PBT
Omgevingstemperatuur -25…+80 °C
Beschermingsgraad IP68/IP69K

Aansluittoebehoren

6625608

Functietoebehoren

6814024

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top