Product TW-R4-3-M-B320-10PCS
Tag HF
In metaal
Bestelnummer: 100013771- Tag voor montage in metaal
- EEPROM, geheugen 320 Byte
- Geschikt voor directe montage op en in metaal

Algemene gegevens
| EAN | 4047101515916 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- identificatie RFID |
| Goederencode | 85235110000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 1 g |
Technische gegevens
| Technologie | HF RFID |
| Geheugentype | EEPROM |
| Bouwvorm | Hard-tag |
| Diameter behuizing | Ø 4.3 mm |
| Montage | In metaal |
| Geheugengrootte | 320 Byte |
| Vrij bruikbaar geheugen | 316 Byte |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PPA-GF30 |
| Materiaal actief vlak | Kunststof, PPA, Geel |
| Temperatuur tijdens schrijf-/leestoegang | -40…+85 °C |
| Temperatuur buiten detectiebereik | -45…+85 °C |
| Beschermingsgraad | IP68 |