Product TXF721-00VP20
TXF700 HMI-serie in IP67
21″ display met TX VisuPro Runtime
Metalen behuizing met volledige IP67-bescherming, glazen voorzijde met capacitieve aanraking
Bestelnummer: 100017849- 21” Widescreen TFT kleurendisplay
- LED-achtergrondverlichting
- Resolutie 1920x1080 pixels
- 16M kleuren
- Capacitief touchscreen, multi-touch en besturing via gebaren
- 1 RJ45 PoE Ethernetpoort 10/100 Mbit/s
- 1 USB hostpoort
- WiFi-functionaliteit als access point/client
- Geïntegreerde temperatuur- en 3-assige acceleratiesensor
- RGB-LED aan voorzijde
- Geïntegreerde zoemer

Algemene gegevens
EAN | 4047101522679 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27242302 -/- grafisch panel (weergave- en bedieningscomponenten) |
Goederencode | 85371091990 |
Land van herkomst | IT |
Gewicht | 8590 g |
Technische gegevens
Productfamilie | TXF700 |
Apparaatfunctie | HMI |
Beeldschermdiagonaal | 21 ″ |
Touchscreen | Capacitief, Glazen front |
Toepassingsgebied | Fabrieksautomatisering |
Formaat | 16:9 |
Processor | ARM Cortex A9, Quad Core 800 MHz |
Geheugen | 8 GB Flash |
RAM-geheugen | 2 GB |
Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
Certificaat/Verklaring
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
CODESYS-software 3.5.18.3 | 1465476 KB |
CODESYS-software 3.5.16.3 | 1344878 KB |
Turck Automation Suite TAS |
Handboek
Productoverzicht
Montagetoebehoren
![]() |
TXF-MT-02
Buishouder voor TFX715 en 721 |
100020091 |
![]() |
TXF-MT-04
Wandhouder voor TXF715 en TXF721 |
100020093 |
![]() |
TXF-MT-06
Multifunctionele houder met kabelwartel voor TXF715 en TXF721 |
100022477 |
![]() |
TXF-MV-01
VESA-houder voor TXF700 |
100020096 |
![]() |
TXF-MV-02
VESA-adapterplaat voor TXF700 |
100020097 |
![]() |
TXF-TABLE-01
Tafelstandaard voor TXF700 |
100020098 |
![]() |
TXF-M22W-RJ45-5M
PoE-aansluitkabel, M22 haaks op RJ45, 5 m |
100020099 |
![]() |
TXF-M22G-RJ45-5M
PoE-aansluitkabel, M22 recht op RJ45, 5 m |
100020100 |
![]() |
TXF-M22G-RJ45-5M-USB-1M
PoE-aansluitkabel, M22 recht op RJ45, 5 m, USB-bus 1 m |
100020101 |
![]() |
TXF-M22G-M22G-5M
PoE-aansluitkabel, M22 recht op M22 recht, 5 m |
100020102 |
![]() |
TXF-M22-TOOL
Aanhaalgereedschap voor M22 PoE-leidingen |
100020103 |
Functietoebehoren
![]() |
PSU20-POE-36W01
PoE-injector (DIN-rail), max. 36 W PoE-uitgangsvermogen |
100017850 |
![]() |
PSU20-POE-36W02
PoE-injector (M22 flens voor IP67 aansluiting), max. 36 W PoE uitgangsvermogen |
100017852 |