Product REM-101S10C-9F32B-H1151
Absolute encoder - Multiturn
Industrial-Line
Bestelnummer: 100023416- Klemflens, Ø 36 mm
- Massieve as, Ø 10 mm × 20 mm
- Magnetisch meetprincipe
- Asmateriaal: roestvast staal
- Beschermingsklasse IP67 huis- en aszijde
- ‐40…+80 °C
- max. 4000 omw/min (continue werking: 2000 omw/min)
- 10…30 V DC
- SAE J1939
- Connector M12 × 1, 5-polig
- Singleturn-resolutie 14 bit schaalbaar, standaard 14 bit
- Multiturn-resolutie max. 29 bit over totale resolutie schaalbaar, standaard 18 bit
- Totale resolutie 32 bit schaalbaar, standaard: 32 bit

Algemene gegevens
| EAN | 4047101531299 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- encoder, absoluut |
| Goederencode | 90318080000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 294 g |
Technische gegevens
| Encoder-Line | Industrial-Line |
| Technologie | magnetisch |
| Uitgangstype | Absoluut-multiturn |
| Astype | Massieve as |
| Asdiameter D (mm) | 10 |
| Flensdiameter | Ø 36 mm |
| Flenstype | klemflens |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Communicatieprotocol | SAE J1939 |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | spuitgegoten zink |
| Omgevingstemperatuur | -40…+80 °C |
| Protection class shaft | IP67 |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
Certificaat/Verklaring
Handboek
Productflyer
Montagetoebehoren
|
RA-BC-20-06-10
Balgkoppeling met aluminium naaf Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm |
100048779 |
|
RA-BC-20-08-10
Balgkoppeling met aluminium naaf Ø 20 mm; d1 = 8 mm, d2 = 10 mm |
100048781 |
|
RA-BC-20-10-10
Balgkoppeling met aluminium naaf Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm |
100048782 |
|
RA-BC-20-10-12
Balgkoppeling met aluminium naaf Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm |
100048783 |
|
RA-BC-E-20-06-10
Roestvaststalen balgkoppeling Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm |
100048786 |
|
RA-BC-E-20-10-10
Roestvaststalen balgkoppeling Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm |
100048787 |
|
RA-BC-E-20-10-12
Roestvaststalen balgkoppeling Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm |
100048788 |
|
RA-SDC-30-10-10
Borgringkoppeling Ø 30 mm, d1 = 10 mm, d2 = 10 mm |
100048792 |
|
RA-SDC-30-10-12
Borgringkoppeling Ø 30 mm, d1 = 10 mm, d2 = 12 mm |
100048793 |
|
RA-HC-25-10-10
Aluminium spiraalkoppeling Ø 25 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm |
100048796 |
|
RA-HC-25-10-12
Aluminium spiraalkoppeling Ø 25 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm |
100048797 |
Aansluittoebehoren
|
RKC5701-5M
Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen), M12-contraconnector, recht, kabellengte: 5 m, mantelmateriaal: PUR, antraciet; cULus-goedkeuring |
6931034 |