Product  TX-LTE-WLAN

TX HMI / PLC-serie

Plug-in module

LTE- en WiFi-modem (4G & WiFi)

Bestelnummer: 100025179
    • Plug-in-uitbreidingsmodule voor gebruik met HMI-/PLC-apparaten van de TX700- en TX800-productserie
    • Ondersteunt mobiele netwerken LTE (FDD/TDD), GSM (GPRS/EDGE) en UMTS (DC-HSDPA/HSUPA/WCDMA)
    • WiFi-functionaliteit conform IEEE 802.11a/b/g
    • Positiebepaling via GNSS
    • 2 digitale ingangen/2 digitale uitgangen
    • 4 ledindicatoren (modulestatus en netwerkstatus)
    • Micro-SIM-slot
    • Met plug-in-uitbreidingssleuf
#

Algemene gegevens

EAN 4047101533842
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250307 -/- technologiemodule (gedecentraliseerde periferie)
Goederencode 85389091890
Land van herkomst IT
Gewicht 205  g

Technische gegevens

Productfamilie TX700, TX800
Beschermingsgraad IP20

Functietoebehoren

100029650
100029652
100029653
100029654
100029655
100029657
100029658
100029656

Select Country

Turck worldwide

to top