Product  IMX18-DI03-4S-5R-SPR/24VDC/CC

scheidingsschakelversterker

4-kanalig

Bestelnummer: 100028616
    • 4-kanaals
    • Vijf relaisuitgangen
    • Afzonderlijke relaisuitgang voor groepsstoringssignalen (NO)
    • Configuratie via draai- en DIP-schakelaar
    • Bediening met vier kanalen of signaalvermenigvuldiging (omschakelbaar)
    • Werkingsrichting instelbaar (NO/NC)
    • Bewaking van de ingangskringen op draadbreuk en kortsluiting (in‐/uitschakelbaar)
    • Volledige galvanische scheiding
    • Ingang beveiligd tegen verkeerde polariteit
    • Afneembare trekveerklemmen
    • Power-Bridge (connector bij het apparaat geleverd)
    • ATEX, IECEx
    • Gebruik in zone 2
    • SIL 2
#

Algemene gegevens

EAN 4047101541212
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27210121 -/- scheidingsschakelversterker
Goederencode 85437090990
Land van herkomst DE
Gewicht 228  g

Technische gegevens

Signaaltype Digitale ingang
Apparaattype Scheidingsschakelversterker
Ex-uitvoering ja
Certificaten ATEX
Functionele zekerheid (SIL/PL) SIL2
Nominale spanning Power-Bridge 24 VDC
Kanalenaantal 4
Digitale uitgang Relaisuitgang
Aansluitvariante power-bridge met gezamenlijke foutmelding
Elektrische aansluiting Afneembare trekveerklemmen, 3-polig
Beschermingsgraad IP20
Productfamilie IM18

Montagetoebehoren

7580611
6900475
7541218
0912101

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top