Product FS101-300L-30-2UPN8-H1141
Stromingssensor
Bestelnummer: 100030867- Schroefadapter met procesaansluiting G1/2″ externe schroefdraad meegeleverd
- M18 × 1.5 interne op G1/2″ externe schroefdraad
- Materiaal elektronicabehuizing/media-contact 1.4404 (316L)/1.4571 (316Ti)
- Dompeldiepte 16,9 mm
- 4-cijferig 12-segment display, 180° draaibaar
- Stromingsbewaking van vloeibare media
- Beschermingsklasse IP66, IP67 en IP69K
- Afstelling van de stromingssnelheid via teach-functie
- 17…33 VDC
- N.O./N.C., PNP/NPN-uitgang, IO-link
- Connector, M12 × 1

Algemene gegevens
| EAN | 4047101559170 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd) |
| Goederencode | 90261029000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 382 g |
Technische gegevens
| Functie | stromingsbewaking |
| Bouwvorm | met display (sonde geïntegreerd) |
| Procesaansluiting | G 1/2″ buitendraad |
| Staaflengte (L1) | 45 mm |
| Dompeldiepte L | 16.9 mm |
| Medium | vloeistoffen |
| Bedrijfsspanning | 17…33 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.C. / N.O. programmeerbaar, PNP/NPN |
| Communicatieprotocol | IO-Link |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | roestvaststaal/kunststof, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5 |
| Mediumtemperatuur | -25…+85 °C |
| Omgevingstemperatuur | -40…+80 °C |
| Beschermingsgraad | IP66/IP67/IP69K |
| Certificaten | CE, cULus |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Certificaat/Verklaring
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
Handboek
Productflyer
Productoverzicht
Montagetoebehoren
|
FAA-A1-1.4571
Inschroefadapter voor onderdompelingssensoren van de series FS.. , FP..; Materiaal: Roestvast staal 1.4571 (316Ti); Procesaansluiting: N1/2” |
100001987 |
|
FAA-80-1.4571
Inschroefadapter voor onderdompelingssensoren van de series FS.. , FP..; Materiaal: Roestvast staal 1.4571 (316Ti); Procesaansluiting: G1/2” |
100001988 |
|
FAA-04-1.4571
Inschroefadapter voor onderdompelingssensoren van de series FS.. , FP..; Materiaal: Roestvast staal 1.4571 (316Ti); Procesaansluiting: G1/4” |
100001989 |
|
FAA-34-1.4571
Inschroefadapter voor onderdompelingssensoren van de series FS.. , FP..; Materiaal: Roestvast staal 1.4571 (316Ti); Procesaansluiting: N3/4” |
100001990 |
|
FAA-81-1.4571
Inschroefadapter voor onderdompelingssensoren van de series FS.. , FP..; Materiaal: Roestvast staal 1.4571 (316Ti); Procesaansluiting: G3/4” |
100001991 |
Aansluittoebehoren
|
WKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625025 |
|
RKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625013 |