Product  NI20-CP40-Y2X

Inductieve sensor

Bestelnummer: 1011122
    • Rechthoekig, hoogte 40 mm
    • Actief vlak in 9 richtingen positioneerbaar
    • Kunststof, PBT-GF30-V0
    • Hoek-LED's met intense lichtsterkte
    • Optimaal zicht op bedrijfsspanningsindicatie en schakeltoestandsindicatie in elke inbouwsituatie
    • DC 2-draads, nom. 8,2 VDC
    • Uitgang volgens EN 60947-5-6 (NAMUR)
    • Klemmenaansluiting
    • ATEX categorie I M1, mijnbouw
#

Algemene gegevens

EAN 4047101062014
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 227  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 114 x 40 x 40 mm, CP40
Nominale schakelafstand 20 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning nom. 8.2 VDC
Uitgangsfunctie NAMUR
Schakelfrequentie 0.150 kHz
Elektrische aansluiting Klemmenruimte
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF30-V0, zwart
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten ATEX IM1

Montagetoebehoren

69429
6901318

Functietoebehoren

7580020

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top