Product NI5-P12-Y1/S100
Inductieve sensor
met uitgebreid temperatuurbereik
Bestelnummer: 10242- schroefdraad, M12 x 1
- kunststof, PA12-GF30
- voor temperaturen tot +100°C
- DC 2-draads, nom. 8,2 VDC
- Uitgang volgens EN 60947-5-6 (NAMUR)
- Kabelaansluiting
- ATEX-categorie II 2 G. Ex-zone 1
- ATEX-categorie II 1 D, Ex-zone 20 voor temperaturen tot +70 °C
- SIL 2 (modus voor lage vraag) conform IEC 61508, PL c conform ISO 13849-1 bij HFT0
- SIL 3 (modus voor volledige vraag) conform IEC 61508, PL e conform ISO 13849-1 met redundante configuratie HTF1

Algemene gegevens
| EAN | 4047101062373 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 99 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | schroefdraad |
| Bouwgrootte | M12 x 1 |
| Nominale schakelafstand | 5 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Niet-bondig |
| Bedrijfsspanning | nom. 8.2 VDC |
| Uitgangsfunctie | NAMUR |
| Schakelfrequentie | 2.0 kHz |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PA12-GF30 |
| Omgevingstemperatuur | -25…+100 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Certificaten | ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc |
Data Sheets
Certificaat/Verklaring
EPLAN Electric P8
SIL-verklaring
Veiligheidshandboek
Montagetoebehoren
|
BST-12B
Bevestigingsklem voor sensoren met schroefdraad, met vaste aanslag; materiaal: PA6 |
6947212 |
|
QM-12
Snelmontagebeugel met vaste aanslag; materiaal: messing verchroomd. Externe schroefdraad M16 × 1. Opgelet: De schakelafstand van de naderingsschakelaars kan door het gebruik van snelmontagebeugels veranderen |
6945101 |
|
MW12
Bevestigingsbeugel voor sensoren met schroefdraad; materiaal: roestvast staal A2 1.4301 (AISI 304) |
6945003 |
|
BSS-12
Bevestigingsklem voor sensoren met gladde buis of schroefdraad; materiaal: Polypropyleen |
6901321 |
Functietoebehoren
|
IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC
scheidingsschakelversterker; tweekanalig; SIL2 volgens IEC 61508; Ex-uitvoering; 2 transistoruitgangen, ingang Namur signaal; uitschakelbare draadbreuk- en kortsluitbewaking; programmeerbaar op arbeidsstroom- en ruststroomgedrag; signaalverdubbeling; afneembare schroefklemmen; 12,5 mm breedte; 24VDC voedingsspanning |
7580020 |