Product  BI1.5-EG08-LU

Inductieve sensor

met analoge uitgang

Bestelnummer: 1533003
    • schroefdraad, M8 x 1
    • roestvaststaal, 1.4427 SO
    • 3-draads, 15...30 VDC
    • analoge uitgang
    • 0...10 V
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101145830
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270802 -/- inductieve afstandssensor
Goederencode 85365019000
Land van herkomst PL
Gewicht 59  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M8 x 1
Meetbereik 0.25…1.25 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 15…30 VDC
Uitgangsfunctie Analoge uitgang
Spanningsuitgang 0…10 V
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4427 SO
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

6945100
6947210
6945008
6901322

Functietoebehoren

7540041

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top