Product  BI15-CK40-LIU-H1141

Inductieve sensor

met analoge uitgang

Bestelnummer: 1537800
    • rechthoekig, hoogte 40 mm
    • actief vlak in 5 richtingen positioneerbaar
    • kunststof, PBT-GF30-V0
    • 4-draads, 15...30 VDC
    • analoge uitgang
    • 0...10 V en 0...20 mA
    • connector, M12 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101072976
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270802 -/- inductieve afstandssensor
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 207  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 65 x 40 x 40 mm, CK40
Meetbereik 4…11 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 15…30 VDC
Uitgangsfunctie Analoge uitgang
Spanningsuitgang 0…10 V
Stroomuitgang 0…20 mA
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF20-V0, zwart
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

6901318

Aansluittoebehoren

6625013

Functietoebehoren

7540041

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top