Product  LTX3000M-F10-LI0-X3-H1151

drukvaste lineaire wegopnemer

Analoog

Bestelnummer: 1540323
    • geschikt voor hydraulische cilinders
    • sensor is drukvast tot 340bar (permanent), 680bar (kortstondig)
    • schokvast tot 100g
    • statusweergave met 3-kleurige LED
    • Resolutie 16 bit
    • Instelbaar meetbereik
    • Bedrijfstemperatuur staaf -40°…+105 °C
    • Bedrijfstemperatuur elektronica -40°…+85 °C
    • Beschermingsklasse IP68
    • 7…30 VDC voedingsspanning
    • Analoge uitgang 4…20 mA
    • Connector, M12 × 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101405842
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270703 -/- magneto-strictieve wegsensor
Goederencode 90318020000
Land van herkomst US
Gewicht 1  g

Technische gegevens

Detectietype in contact met het medium
Medium vloeistoffen
Meetprincipe Magnetostrictief
Meetbereik 3000  mm
Bedrijfsspanning 7…30 VDC
Uitgangsfunctie Analoge uitgang
Stroomuitgang 4…20 mA
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materialen (in contact met het medium) Roestvast staal
Materiaal behuizing metaal, AL
Omgevingstemperatuur -40…+85 °C
Beschermingsgraad IP68

Montagetoebehoren

6900416
6900409
6900414
6900417
6900411
6900419
6900420
6900004
6900005

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top