Product  RI-10S6S-2B360-H1181

Incrementele encoder

Industrial-Line

Bestelnummer: 1545208
    • Synchroflens, Ø 58 mm
    • Massieve as, Ø 6 mm × 10 mm
    • Optisch meetprincipe
    • Asmateriaal: roestvast staal
    • Beschermingsklasse IP67 huis- en aszijde
    • ‐40…+85 °C
    • max. 6000 omw/min (continue werking: 3000 omw/min)
    • 10…30 V DC
    • Push-pull/HTL met omgekeerd signaal
    • Impulsfrequentie max. 300 kHz
    • Connector, M12 × 1, 8‐polig
    • 360 impulsen per omwenteling
#

Algemene gegevens

EAN 4047101268324
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270502 -/- encoder, incrementeel
Goederencode 90314990000
Land van herkomst DE
Gewicht 403  g

Technische gegevens

Encoder-Line Industrial-Line
Technologie optisch
Uitgangstype Incrementeel
Astype Massieve as
Asdiameter D (mm) 6
Flensdiameter Ø  58 mm
Flenstype synchroflens
Resolutie incrementeel 360  ppr
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie Push-Pull/HTL, met omgekeerd signaal
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing spuitgegoten zink
Omgevingstemperatuur -40…+85 °C
Protection class shaft IP67
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

1545361
1545363
100048777
100048778
100048779
100048785
100048786
100048791
100048790
100048794
100048795

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top