Product  BI5U-EG18SK-VP4X

Inductieve sensor

Bestelnummer: 1581601
    • schroefdraad, M18 x 1
    • roestvaststaal, 1.4301
    • Factor 1 voor alle metalen
    • Beschermingsklasse IP68
    • Magneetveldvast
    • Uitgebreid temperatuurbereik
    • Hoge schakelfrequentie
    • DC 4-draads, 10...65 VDC
    • wisselcontact, PNP-uitgang
    • aansluitklemmenruimte
#

Algemene gegevens

EAN 4047101126051
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst DE
Gewicht 76  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M18 x 1
Nominale schakelafstand 5 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 10…65 VDC
Uitgangsfunctie Wisselcontact, PNP
Schakelfrequentie 2.50 kHz
Elektrische aansluiting Klemmenruimte
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4301 (AISI 304)
Omgevingstemperatuur -30…+85 °C
Beschermingsgraad IP68
Bijzondere kenmerken uprox+, Factor 1, Magneetveldvast

Montagetoebehoren

6945102
6947214
6945004
6901320

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top