Product RI360P0-EQR24M0-IOLX2-H1141
contactloze encoder met roestvaststalen behuizing
IO-link
Premium-Line
Bestelnummer: 1590978- compacte en robuuste behuizing
- actief vlak, kunststof PA12-GF30
- behuizing uit roestvaststaal V4A (1.4404)
- status-weergave via LED
- ongevoeligheid tegenover elektromagnetische stoorvelden
- singleturn-resolutie 16 Bit
- proceswaarde in het 32 bit IO-link-telegram
- 3 fouten-bits
- 16 singleturn-bits
- 13 multiturn-bits
- 15…30 VDC
- connector, M12 x 1, 4‐polig

Algemene gegevens
| EAN | 4047101404340 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- encoder, absoluut |
| Goederencode | 90318080000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 377 g |
Technische gegevens
| Encoder-Line | Premium-Line |
| Technologie | Contactless |
| Uitgangstype | Absoluut-semi-multiturn |
| Astype | holle as |
| Asdiameter D (mm) | 6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20 |
| Bouwgrootte | 81 x 78 x 24 mm |
| Flenstype | flens zonder bevestigingselement |
| Meetbereik | 0…360° |
| Bedrijfsspanning | 15…30 VDC |
| Communicatieprotocol | IO-Link |
| Elektrische aansluiting | Connector |
| Materiaal behuizing | roestvaststaal/kunststof, 1.4404 (AISI 316L)/PA12-GF30 |
| Omgevingstemperatuur | -25…+85 °C |
| Beschermingsgraad | IP68/IP69K |
Data Sheets
Certificaat/Verklaring
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
Handboek
Productcatalogus
Montagetoebehoren
|
PE1-EQR24
positiegever met roestvaststalen klembevestiging, zonder reductiehuls |
1590966 |
|
M5-QR24
Kunststof beschermring voor encoder RI-EQR24 |
1590965 |
|
RA1-EQR24
Roestvaststalen reductiehuls voor de aansluiting op Ø 20 mm assen |
1593019 |
|
RA3-EQR24
Roestvaststalen reductiehuls voor de aansluiting op Ø 12 mm assen |
1593020 |
|
RA4-EQR24
Roestvaststalen reductiehuls voor de aansluiting op Ø 10 mm assen |
1593023 |
|
SP1-EQR24
Afschermplaat Ø 74 mm, roestvast staal |
1590979 |
Aansluittoebehoren
|
RKCV4T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 3-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; roestvaststalen koppelmoer; cULus-goedkeuring |
6627934 |
|
RKH4-2/TFG
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 3-polig, roestvaststalen moer, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: TPE, grijs; temperatuurbereik: -40 °C…+105 °C |
6934384 |