Product NIMFE-EM12/6.2L101-UP6X-H1141/S1182
Magneetveldsensor
met TIN-coating
voor de herkenning van ferromagnetische componenten
Bestelnummer: 1600612- DC 3‐draads, 10…30 VDC
- parametreerbaar (NC/NO) met Teach-adapter VB2-SP1
- connector M12 x 1

Algemene gegevens
| EAN | 4047101209747 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 38 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | schroefdraad |
| Bouwgrootte | M12 x 1 |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | aansluitprogrammeerbaar, PNP |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4301 (AISI 304) |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere kenmerken | Lasmoersensor |
Data Sheets
CAD-bestand
Productflyer
Montagetoebehoren
|
BST-12B
Bevestigingsklem voor sensoren met schroefdraad, met vaste aanslag; materiaal: PA6 |
6947212 |
|
MW12
Bevestigingsbeugel voor sensoren met schroefdraad; materiaal: roestvast staal A2 1.4301 (AISI 304) |
6945003 |
|
BSS-12
Bevestigingsklem voor sensoren met gladde buis of schroefdraad; materiaal: Polypropyleen |
6901321 |
|
VB2-SP1
teachadapter |
A3501-29 |