Product  NIMFE-EM12/4.0L61-UP6X-H1141/S1182

Magneetveldsensor

met TIN-coating

voor de herkenning van ferromagnetische componenten

Bestelnummer: 1600621
    • DC 3‐draads, 10…30 VDC
    • parametreerbaar (NC/NO) met Teach-adapter VB2-SP1
    • connector M12 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101366532
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 31  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M12 x 1
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie aansluitprogrammeerbaar, PNP
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4301 (AISI 304)
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Lasmoersensor

Montagetoebehoren

A3501-29
6947212
6945003
6901321

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top