Product RU40U-M18M-UP8X2-H1151
Ultrasoonsensor
diffuse sensor
Bestelnummer: 1610008- glad geluidsconverterfront
- cilindervormige bouwvorm M18, vergoten
- aansluiting via M12 x 1 connector
- temperatuurcompensatie
- Dode zone: 2,5 cm
- Reikwijdte: 40 cm
- Resolutie: 0,5 mm
- Openingshoek van de geluidskegel: +/- 15°
- 1x schakeluitgang, PNP
- programmeerbaar N.O. / N.C.

Algemene gegevens
| EAN | 4047101287424 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- ultrasone naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 72 g |
Technische gegevens
| Functie | Naderingsschakelaar |
| Bedrijfsmodus | Looptijd |
| Bouwvorm | schroefdraad |
| Bouwgrootte | M18 x 1 |
| Straalrichting | recht |
| Reikwijdte | 25…400 mm |
| Resolutie | 0,5 mm |
| Bedrijfsspanning | 15…30 VDC |
| Schakelelementfunctie | N.O. / N.C. |
| Uitgangsfunctie | PNP |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | metaal, CuZn, vernikkeld |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Certificaten | CE, cULus |
| Bijzondere kenmerken | compact |
Data Sheets
Beknopte handleiding
CAD-bestand
Certificaat/Verklaring
Handboek
Productcatalogus
Montagetoebehoren
|
MW18
Bevestigingsbeugel voor sensoren met schroefdraad; materiaal: roestvast staal A2 1.4301 (AISI 304) |
6945004 |
Aansluittoebehoren
|
RKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625016 |
|
WKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625028 |
Functietoebehoren
|
TX1-Q20L60
Teach-adapter o.a. voor inductieve encoders, lineaire wegopnemers, hoek-, ultrasoon- en capacitieve sensoren |
6967114 |