Product RU40U-M18M-AP8X2-H1151
Ultrasoonsensor
diffuse sensor
Bestelnummer: 1610094- glad geluidsconverterfront
- cilindervormige bouwvorm M18, vergoten
- aansluiting via M12 x 1 connector
- temperatuurcompensatie
- Dode zone: 2,5 cm
- Reikwijdte: 40 cm
- Resolutie: 0,5 mm
- Openingshoek van de geluidskegel: +/- 15°
- schakeluitgang, PNP
- parametreerbaar N.O. / N.C.
- IO-link
Algemene gegevens
EAN | 4047101430257 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- ultrasone naderingsschakelaar |
Goederencode | 85365019900 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 71 g |
Technische gegevens
Functie | Naderingsschakelaar |
Bedrijfsmodus | Looptijd |
Bouwvorm | schroefdraad |
Bouwgrootte | M18 x 1 |
Straalrichting | recht |
Reikwijdte | 25…400 mm |
Resolutie | 0,5 mm |
Bedrijfsspanning | 15…30 VDC |
Schakelelementfunctie | N.O. / N.C. |
Uitgangsfunctie | PNP |
Communicatieprotocol | IO-Link |
Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
Materiaal behuizing | metaal, CuZn, vernikkeld |
Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
Beschermingsgraad | IP67 |
Certificaten | CE, cULus |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Certificaat/Verklaring
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
Handboek
Productflyer
Montagetoebehoren
MW18
Bevestigingsbeugel voor sensoren met schroefdraad; materiaal: roestvast staal A2 1.4301 (AISI 304) |
6945004 |
Aansluittoebehoren
RKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625016 | |
WKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625028 |
Functietoebehoren
TBEN-S2-4IOL
compacte multiprotocol-I/O-module, 4 IO-Link master 1.1 klasse A, 4 universele digitale PNP-kanalen 0.5 A |
6814024 | |
USB-2-IOL-0002
IO-Link master met geïntegreerde USB-interface |
6825482 | |
VB2-SP1
teachadapter |
A3501-29 |