Product  BI3NF-EM12HE-AP6X2-H1141

Inductieve sensor

met selectieve eigenschappen

Bestelnummer: 1615001
    • schroefdraad, M12 x 1
    • roestvaststaal, 1.4301
    • frontkap uit duroplast, thermisch en mechanisch bijzonder robuust
    • detecteert enkel non-ferromagnetische metalen
    • DC 3-draads, 10...30 VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • connector, M12 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101001365
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 31  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M12 x 1
Nominale schakelafstand 3 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Schakelfrequentie 3.0 kHz
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4301 (AISI 304)
Omgevingstemperatuur 0…+60 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Selectieve NF

Montagetoebehoren

6947212
6945101
6945003
6901321

Aansluittoebehoren

6935482
6934384

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top