Product  BI5NF-EM18HE-AN6X2-H1141

Inductieve sensor

met selectieve eigenschappen

Bestelnummer: 1615004
    • schroefdraad, M18 x 1
    • lange versie
    • roestvaststaal, 1.4301
    • frontkap uit duroplast, thermisch en mechanisch bijzonder robuust
    • detecteert enkel non-ferromagnetische metalen
    • DC 3-draads, 10...30 VDC
    • N.O., NPN-uitgang
    • connector, M12 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101127522
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 62  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M18 x 1
Nominale schakelafstand 5 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, NPN
Schakelfrequentie 2.50 kHz
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4301 (AISI 304)
Omgevingstemperatuur 0…+60 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Selectieve NF

Montagetoebehoren

6945102
6947214
6945004
6901320

Aansluittoebehoren

6935482
6934384

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top