Product  NI15U-EM18-AP6X-H1141

Inductieve sensor

Met verhoogde schakelafstand

Bestelnummer: 1635332
    • schroefdraad, M18 x 1
    • roestvaststaal, 1.4301
    • Factor 1 voor alle metalen
    • Beschermingsklasse IP68
    • Magneetveldvast
    • Hoge schakelafstand
    • Geïntegreerde voorbedempingsbeveiliging
    • Kleine vrije zones
    • DC 3-draads, 10...30 VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • connector, M12 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101130836
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 48  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M18 x 1
Nominale schakelafstand 15 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Schakelfrequentie 1.0 kHz
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4301 (AISI 304)
Omgevingstemperatuur -30…+85 °C
Beschermingsgraad IP68
Bijzondere kenmerken uprox+, Factor 1, Magneetveldvast

Montagetoebehoren

6945004
6901320
6945102

Aansluittoebehoren

6935482
6934384

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top