Product  NI20U-S30-AP6X-H1141

Inductieve sensor

Bestelnummer: 1646600
    • schroefdraad, M30 x 1,5
    • kunststof, PBT-GF30
    • factor 1 voor alle metalen
    • beschermingsgraad IP68
    • magneetveldvast
    • uitgebreid temperatuurbereik
    • hoge schakelfrequentie
    • voorbedempingsbeveiliging door zelfcompensatie
    • lasergravure
    • DC 3-draads, 10...30 VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • connector, M12 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101135527
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 47  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M30 x 1.5
Nominale schakelafstand 20 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Schakelfrequentie 1.0 kHz
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF30
Omgevingstemperatuur -30…+85 °C
Beschermingsgraad IP68
Bijzondere kenmerken uprox+, Factor 1, Magneetveldvast

Montagetoebehoren

6945103
6947216
6945005
6901319

Aansluittoebehoren

6625010

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top