Product  NI4-DS20-2AP6X2

Inductieve sensor

dubbelsensor voor de positiecontrole op kleppen

Bestelnummer: 1650022
    • rechthoekig, bouwvorm DS20
    • kunststof, PBT-GF30-VO
    • twee schakeluitgangen voor de detectie van de positie van klepstanden
    • Montage op alle standaardaandrijvingen
    • 2 x N.O., PNP-uitgang
    • DC 4-draads, 10…30 VDC
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101081688
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 128  g

Technische gegevens

Bouwvorm Dubbele sensor voor de positiecontrole op kleppen
Bouwgrootte 42 x 45 x 20 mm, DS20
Nominale schakelafstand 4 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Schakelfrequentie 0.050 kHz
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

6900155
6900156
6900136

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top