Product NI4-DSC26-2AP6X2-H1141
Inductieve sensor
dubbelsensor voor de positiecontrole op kleppen
Bestelnummer: 1650087- rechthoekig, bouwvorm DSC26
- kunststof, PP
- twee uitgangen voor de detectie van de positie van de klepstanden
- Montage op alle standaardaandrijvingen
- 2 x N.O., PNP-uitgang
- DC 4-draads, 10...30 VDC

Algemene gegevens
| EAN | 4047101148244 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | PL |
| Gewicht | 21 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | Dubbele sensor voor de positiecontrole op kleppen |
| Bouwgrootte | 28 x 42 x 26 mm, DSC26 |
| Nominale schakelafstand | 4 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Niet-bondig |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP |
| Schakelfrequentie | 0.050 kHz |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PP |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
CAD-bestand
Productflyer
Montagetoebehoren
|
BTS-DSC26-EB3
Bedieningsset (puck) voor dubbelsensoren; eindpositie gedempt; gatenconfiguratie op flensvlak: 30 x 130 mm; aansluitas (astap) hoogte: 30 mm / Ø: max. 85 mm |
6900224 |
|
BTS-DSC26-EB20
Bedieningselement (puck) voor dubbelsensoren; eindpositie gedempt; gatenconfiguratie op flensvlak: 80 x 30 mm en 130 x 30 mm; aansluitas (astap) hoogte: 30 mm / Ø: max. 35 mm; Optioneel verkrijgbaar: Afstandsstuk BTS-DSC26-UR10 voor 20 mm hoge aansluitassen (astap) |
100002102 |
|
BTS-DSC26-UR10
Afstandsstuk voor bedieningsset dubbele BTS-DSC26-EB20 |
100002103 |
Aansluittoebehoren
|
RKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625013 |