Product  BC5-S18-Y1X

Capacitieve sensor

Bestelnummer: 20060
    • schroefdraad, M18 x 1
    • kunststof, PA12‐GF30
    • Nauwkeurige instelling d.m.v. potentiometer
    • DC 2-draads, nom. 8,2 VDC
    • Uitgang volgens EN 60947-5-6 (NAMUR)
    • Kabelaansluiting
    • ATEX-categorie II 2 G, Ex-zone 1
    • ATEX-categorie II 1 D, Ex-zone 20
    • SIL 2 (modus voor lage vraag) conform IEC 61508, PL c conform ISO 13849-1 bij HFT0
    • SIL 3 (modus voor volledige vraag) conform IEC 61508, PL e conform ISO 13849-1 met redundante configuratie HFT1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101087888
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270102 -/- capa. naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 115  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M18 x 1
Nominale schakelafstand 7.5 mm
Bedrijfsspanning nom. 8.2 VDC
Uitgangsfunctie NAMUR
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, PA12-GF30, PEI
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc

Montagetoebehoren

69471
69472
6947214
6950012

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top