Product BC10-M30K-VP4X
Capacitieve sensor
Bestelnummer: 2503022- schroefdraad, M30 x 1,5
- messing verchroomd
- Nauwkeurige instelling d.m.v. potentiometer
- DC 4-draads, 10…65 V DC
- Wisselcontact, PNP-uitgang
- Kabelaansluiting

Algemene gegevens
| EAN | 4047101202038 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- capa. naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365080000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 210 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | schroefdraad |
| Bouwgrootte | M30 x 1.5 |
| Nominale schakelafstand | 10 mm |
| Uitgangsfunctie | Wisselcontact, PNP |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | metaal, CuZn, verchroomd |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Certificaten | UL |
Data Sheets
Certificaat/Verklaring
Productoverzicht
Montagetoebehoren
|
MAP-M30
montage-adapter; materiaal: polypropyleen; sensorvervanging mogelijk bij gevulde reservoirs (adapter blijft in het reservoir tijdens vervanging) |
6950013 |
|
BST-30B
Bevestigingsklem voor sensoren met schroefdraad, met vaste aanslag; materiaal: PA6 |
6947216 |