Product  BC10-M30K-VP4X-H1141

Capacitieve sensor

Bestelnummer: 2503035
    • schroefdraad, M30 x 1,5
    • messing verchroomd
    • Nauwkeurige instelling d.m.v. potentiometer
    • DC 4-draads, 10…65 V DC
    • Wisselcontact, PNP-uitgang
    • Connector, M12 × 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101202168
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270102 -/- capa. naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst DE
Gewicht 135  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M30 x 1.5
Nominale schakelafstand 10 mm
Uitgangsfunctie Wisselcontact, PNP
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, CuZn, verchroomd
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten UL

Montagetoebehoren

6950013
6947216

Aansluittoebehoren

6625503
6625515
6625025
6625013
6626184
6625208
6625608
6625624
6625656

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top