Product BC10-P30SR-VP4X2
Capacitieve sensor
Bestelnummer: 25050- schroefdraad, M30 x 1,5
- kunststof, ABS
- Nauwkeurige instelling d.m.v. potentiometer
- DC 4-draads, 10…65 V DC
- Wisselcontact, PNP-uitgang
- Aansluitklemmenruimte

Algemene gegevens
| EAN | 4047101089509 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- capa. naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365080000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 124 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | schroefdraad |
| Bouwgrootte | M30 x 1.5 |
| Nominale schakelafstand | 15 mm |
| Uitgangsfunctie | Wisselcontact, PNP |
| Elektrische aansluiting | Klemmenruimte |
| Materiaal behuizing | Kunststof, ABS |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |