Product  BC5-S18-RP4X-H1141/S250

Capacitieve sensor

Bestelnummer: 2601209
    • schroefdraad, M18 x 1
    • kunststof, PA12‐GF30
    • vaste instelling
    • DC 3-draads, 10…65 V DC
    • N.C., PNP-uitgang
    • Connector, M12 × 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101202397
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270102 -/- capa. naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst DE
Gewicht 34  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M18 x 1
Nominale schakelafstand 5 mm
Uitgangsfunctie N.C.-contact, PNP
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, PA12-GF30, PEI
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten UL

Montagetoebehoren

69471
69472
6947214
6950012

Aansluittoebehoren

6625503
6625515
6625025
6625013
6626184
6625208
6625608
6625624
6625656

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top