Product  BC5-Q08-AP6X2-V1131/S250

Capacitieve sensor

Bestelnummer: 26210
    • Rechthoekig, hoogte 8 mm
    • Actief vlak bovenaan
    • Metaal, Zamac vernikkeld
    • Connector met kliksluiting
    • vaste instelling
    • DC 3‐draads, 10…30 V DC
    • N.O., PNP-uitgang
    • Connector, Ø8 mm
#

Algemene gegevens

EAN 4047101149784
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270102 -/- capa. naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst PL
Gewicht 16  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 32 x 20 x 8 mm, Q08
Nominale schakelafstand 5 mm
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Elektrische aansluiting Connector, Ø 8 mm
Materiaal behuizing metaal, Zamak, vernikkeld
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP68
Certificaten UL

Aansluittoebehoren

6627342
6627330
6625058
6625064
6625385
6625391
6625550
6625556
6627803
6628798
6627063

Select Country

Turck worldwide

to top