Product LX3RQ
Foto-elektrische sensor
Schakellichtscherm
ontvanger
Bestelnummer: 3002667Altern. bestelnummer : 02667
- kabel met connector M12 x 1, 5‐polig, 0.15 m
- beschermingsgraad IP65
- detectiehoogte 67 mm
- minimum objectgrootte 9,5 mm
- Bedrijfsspanning: 10…30 VDC
- Aansluitprogrammeerbaar voor gereduceerde reikwijdte
- 2 hamerkopbouten inclusief M5-bouten voor wandmontage meegeleverd

Algemene gegevens
| EAN | 662488026677 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270910 -/- lichtgordijn |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | MX |
| Gewicht | 249.48 g |
Technische gegevens
| Functie | lichtgordijn |
| Bedrijfsmodus | Ontvanger |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 31.8 x 25.4 x 113.4 mm, LX |
| Reikwijdte | 150…2000 mm |
| Hoogte bewakingsveld | 67 mm |
| Optische resolutie | 9.5 mm |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP/NPN |
| Stroomuitgang | 125 mA |
| Elektrische aansluiting | Kabel met connector, M12 × 1 |
| Kabellengte | 0.20 m |
| Materiaal behuizing | metaal, AL, grijs |
| Omgevingstemperatuur | -20…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP65 |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Aansluittoebehoren
|
RKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625016 |
|
WKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625028 |