Product  QS30LLPQ

Foto-elektrische sensor

retro-reflectieve sensor met polarisatiefilter

Bestelnummer: 3002994

Altern. bestelnummer : 02994

    • connector, M12 x 1, 5-polig
    • beschermingsgraad IP67
    • compacte bouwvorm
    • rechthoekig
    • LED rondom zichtbaar
    • reflector BRT-36X40BM meegeleverd
    • zelfklevende reflectorfolie BRT-TVHG-2X2 meegeleverd
    • max. functiereserve-instelling voor hoge reikwijdte
    • bedrijfsspanning: 10…30 VDC
    • bipolaire schakeluitgang
    • licht- of donkerschakelend
#

Algemene gegevens

EAN 662488029944
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270902 -/- retro-reflectief
Goederencode 85365019000
Land van herkomst US
Gewicht 145.15  g

Technische gegevens

Functie Retro-reflectieve sensor
Bedrijfsmodus Gepolariseerd
Bouwvorm Rechthoekig met schroefdraad
Bouwgrootte 35 x 22 x 57 mm, QS30
Reikwijdte 200…18000 mm
Lichtsoort rood gepolariseerd
Laserklasse  1
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP/NPN
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, Thermoplastische kunststof, geel
Omgevingstemperatuur -10…+50 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Laser, Drukknop, Teach-ingang

Montagetoebehoren

3032723
3027162
3052521

Aansluittoebehoren

6625028
6625016

Select Country

Turck worldwide

to top