Product SMB30FAM10
toebehoren
Montagebeugel
Bestelnummer: 3011185Altern. bestelnummer : 11185
- montagebeugel
- roestvaststaal
- geschikt voor bouwvormen met 30mm schroefdraad
- schroefdraad M10 x 1,5

Algemene gegevens
EAN | 662488111854 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
Goederencode | 73269098900 |
Land van herkomst | CN |
Gewicht | 153 g |
Technische gegevens
Type toebehoren | Montagebeugel |
Voor gebruik met | Cilindrische sensoren |
Bouwgrootte | 78.4 x 75 mm |