Product EA5R2400XKQ
Metend lichtgordijn
Ontvanger
Bestelnummer: 3015180Altern. bestelnummer : 15180
- connector M12x1, 8-polig
- Beschermingsklasse IP65
- Resolutie 5 mm
- Max. bereik 4 m
- 2 x EZA-MBK-11 bevestigingsbeugel meegeleverd
- bedrijfsspanning 18…30 VDC
- IO-Link communicatie en PNP schakeluitgang (standaard via IO-Link splitter CSB-M1240M1280 meegeleverd) of analoge uitgang 0…10 V via splitter CSB-M1250M1280 (apart te bestellen)
- Verbindingskabel tussen zender en splitter van het type DEE2R-8xxD vereist
- 2x PNP schakeluitgang (SIO-modus)
- 2 x analoge uitgang 0…10 V (SIO-modus)

Algemene gegevens
| EAN | 662488151805 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270910 -/- lichtgordijn |
| Goederencode | 90318020000 |
| Land van herkomst | MX |
| Gewicht | 6350 g |
Technische gegevens
| Functie | lichtgordijn |
| Bedrijfsmodus | Ontvanger |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 45.2 x 36 x 2478 mm, EZ-Array |
| Reikwijdte | 400…4000 mm |
| Hoogte bewakingsveld | 2400 mm |
| Optische resolutie | 5 mm |
| Bedrijfsspanning | 18…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | 2 x N.O., PNP/NPN, analoge uitgang |
| Spanningsuitgang | 0…10 V |
| Communicatieprotocol | IO-Link |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | metaal, AL, geanodiseerd |
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP65 |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
Handboek
Handleiding
Aansluittoebehoren
|
RKC8T-2-RSC8T/TEL
Verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 8-polig naar M12-connector, recht, 8-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625157 |
|
RKC8T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625130 |
|
WKC8T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625133 |
Functietoebehoren
|
BL67-4IOL
4-kanalige IO-link master module voor het modulaire BL67 I/O-systeem |
6827386 |
|
BL20-E-4IOL
4-kanalige IO-Link mastermodule voor het modulaire BL20 I/O-systeem |
6827385 |
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link master met geïntegreerde USB-interface |
6825482 |
|
TBIL-M1-16DXP
16-kanalige I/O-hub voor de aansluiting van 16 digitale PNP signalen (in-/uitgang per kanaal vrij selecteerbaar) op een IO-Link master |
6814102 |
|
TBEN-S2-4IOL
compacte multiprotocol-I/O-module, 4 IO-Link master 1.1 klasse A, 4 universele digitale PNP-kanalen 0.5 A |
6814024 |