Product QT50R-EU-AFH
Radarsensor
Met schakeluitgang
Bestelnummer: 3025366Altern. bestelnummer : 25366
- kabel, 2m
- beschermingsgraad IP67
- FMCW-radar (frequentiegemoduleerde radar met ononderbroken golf) voor de detectie van stationaire en bewegende objecten
- Gehomologeerd voor Europa (incl. VK), Australië, Nieuw-Zeeland, Japan en China
- Max. reikwijdte 24 m
- Configuratie via DIP-schakelaar
- bedrijfsspanning 12…30 VDC
- PNP/NPN schakeluitgang

Algemene gegevens
| EAN | 662488253660 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- sensoren (andere, niet geklassificeerd) |
| Goederencode | 85261000900 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 463 g |
Technische gegevens
| Functie | Naderingsschakelaar |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 46.1 x 74.1 x 88.8 mm, QT50 |
| Reikwijdte | 2000…24000 mm |
| Frequentiebereik | 24.05 - 24.25 GHz |
| Uitstralingshoek | 90° x 76° |
| Bedrijfsspanning | 12…30 VDC |
| Schakelelementfunctie | N.C. / N.O. programmeerbaar |
| Uitgangsfunctie | PNP/NPN |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, ABS/polycarbonaat, zwart |
| Omgevingstemperatuur | -40…+65 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Productflyer
Montagetoebehoren
|
SMB30A
montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad |
3032723 |
|
SMB30MM
montagebeugel, haaks, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, brede boorgaten voor nauwkeurige uitlijning |
3027162 |
|
SMB30SC
montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar |
3052521 |