Product SM312C2QD
Foto-elektrische sensor
convergente sensoren
Bestelnummer: 3027444Altern. bestelnummer : 27444
- connector, M12 x 1, 4-polig
- beschermingsgraad IP67
- gevoeligheid instelbaar met potentiometer
- instelhulp
- bedrijfsspanning: 10…30 VDC
- bipolaire schakeluitgang
- licht-/donkerschakelend

Algemene gegevens
EAN | 662488274443 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270903 -/- diffuus energetisch |
Goederencode | 85365019000 |
Land van herkomst | US |
Gewicht | 60 g |
Technische gegevens
Functie | Naderingsschakelaar |
Bedrijfsmodus | Convergent |
Bouwvorm | Rechthoekig met schroefdraad |
Bouwgrootte | 71.3 x 12.3 x 30.7 mm, Mini Beam |
Reikwijdte | 43 mm |
Brandpuntsafstand | 43 mm |
Lichtsoort | IR |
Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP/NPN |
Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
Materiaal behuizing | Kunststof, Thermoplastische kunststof, geel |
Omgevingstemperatuur | -20…+70 °C |
Beschermingsgraad | IP67 |
Bijzondere kenmerken | Gekapseld |
Montagetoebehoren
![]() |
SMB18A
montageklem, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 18 mm schroefdraad |
3033200 |
![]() |
SMB18AFAM10
montagebeugel, materiaal VA 1.4401, voor 18 mm schroefdraad, schroefdraad M10 x 1,5 |
3012558 |
![]() |
SMB18SF
montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 18 mm schroefdraad, uitlijnbaar |
3052519 |
![]() |
SMB312B
montagebeugel, roestvaststaal, voor bouwvorm MINI-BEAM NAMUR |
3025519 |
![]() |
SMB3018SC
montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren voor 18mm schroefdraad |
3053952 |