Product SMB312B

Algemene gegevens
| EAN | 662488255190 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 73269098900 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 44 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Montagebeugel |
| Voor gebruik met | Cilindrische sensoren |
| Bouwgrootte | 23.5 x 24.3 x 89 mm |
| Materiaal behuizing | metaal, 1.4401 (AISI 316) |