Product SMB3018SC
toebehoren
Montagebeugel
Bestelnummer: 3053952Altern. bestelnummer : 53952
- montagebeugel
- kunststof, zwart
- geschikt voor 18 mm schroefdraad

Algemene gegevens
| EAN | 662488539528 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 39269097900 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 77.11 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Montagebeugel |
| Voor gebruik met | Cilindrische sensoren |
| Bouwgrootte | 66.5 x 58.7 x 29 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Polyester |